Bockrollen / KCM-Serie / Stahlblech-Korpus / Nylon Rad / Lochplatte

Bockrollen / KCM-Serie / Stahlblech-Korpus / Nylon Rad / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 85 - 90 mm / [Traglast] 50, 65 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon. Weiß



NANSIN hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 85 und 90 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 50 oder 65 daN (kgf). Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Kautschuk und Nylon. Weiß wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KCM-65NM
KCM-75NM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)

5.80 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10856065

9.43 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10906575

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag kA
Radwerkstoff Nylon, Weiß Radmerkmale Ölbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 55 Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 42
Plattenlänge L(mm) 70 Plattenbreite W(mm) 66 Radbreite B(mm) 25
Anwendung Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben Lastkategorie Mittlere Last Radlager kA

Technischer Support