Rohrrahmen-Lenkrollen mit Bremse / SCP-Serie / Splintzapfen

Rohrrahmen-Lenkrollen mit Bremse / SCP-Serie / Splintzapfen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen / [Montagehöhe] 165 - 241 mm / [Traglast] 180, 250 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Mit den Rohrrahmen-Lenkrollen mit Bremse von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 165 und 241 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 180 oder 250 daN (kgf) betragen. Bei 140.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCP-130VS
SCP-200VS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)

90.59 €

1 8 Arbeitstage 10165140.01~220.0018013038

142.81 €

1 8 Arbeitstage 10241220.01~320.0025020045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Steckerart Anschlag Mit Rotationsklemme Radwerkstoff Kautschuk
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl Wellen-Ø T(mm) 36
Anwendung Werksanlagen / Vertikales Heben Schwenkradius(mm) 100 Lastkategorie Mittlere Last
Radlager Verfügbar Radstopper -

Technischer Support