Bockrollen / SKC-Serie / Stahlblech-Korpus / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte

Bockrollen / SKC-Serie / Stahlblech-Korpus / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 35 - 190 mm / [Traglast] 8, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, Nylon. Weiß, Phenol, Polyurethan, TP-Kautschuk



Verwendet werden die Bockrollen von NANSIN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 35 und 190 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 8 oder 160 daN (kgf). Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, Nylon. Weiß, Phenol, Polyurethan und TP-Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SKC-25EM
SKC-25NM
SKC-32EM
SKC-32NM
SKC-38EM
SKC-38NM
SKC-50EM
SKC-50NM
SKC-50TP
SKC-65EM
SKC-65NM
SKC-75EM
SKC-75EMB
SKC-75NM
SKC-75NRC
SKC-75NTB
SKC-75TP
SKC-100NB
SKC-100NH
SKC-100PH
SKC-100TR
SKC-100VN
SKC-100VS
SKC-125CBC
SKC-125CNC
SKC-125NBN
SKC-125NRB
SKC-125PB
SKC-150CBC
SKC-150CNC
SKC-150NB
SKC-150NRB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Eigenschaften Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lastkategorie Radlager

1.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1035-~35.008[Sonstige] TP-KautschukRundbohrungen (zwei Bohrungen)29-37192513Geringe LastkA

1.71 €

960 Verfügbar 10 Arbeitstage 1035-~35.0010[Nylon] Nylon, WeißRundbohrungen (zwei Bohrungen)29-37192513Geringe LastkA

2.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1042-~35.0012[Sonstige] TP-KautschukRundbohrungen (zwei Bohrungen)29-37193214Geringe LastkA

1.78 €

1.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1042-~35.0018[Nylon] Nylon, WeißRundbohrungen (zwei Bohrungen)29-37193214Geringe LastkA

2.66 €

300 10 Arbeitstage 1050-~35.0020[Sonstige] TP-KautschukRundbohrung361546253818Geringe LastkA

2.63 €

300 10 Arbeitstage 1050-~35.0028[Nylon] Nylon, WeißRundbohrung361546253818Geringe LastkA

4.75 €

100 10 Arbeitstage 1065-35.01~80.0050[Kunstkautschuk] KautschukRundbohrung452558445021Mittlere LastkA

4.37 €

1 6 Arbeitstage 1065-35.01~80.0060[Nylon] Nylon, WeißRundbohrung452558445020Mittlere LastkA

5.29 €

1 8 Arbeitstage 1065-35.01~80.0050ElastomerRundbohrung452558445020Mittlere LastkA

4.75 €

2.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1085-35.01~80.0050[Kunstkautschuk] KautschukRundbohrung552870526525Mittlere LastkA

5.29 €

70 10 Arbeitstage 1085-35.01~80.0070[Nylon] Nylon, WeißRundbohrung552870526525Mittlere LastkA

8.10 €

3.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1093-35.01~80.0060[Kunstkautschuk] KautschukRundbohrung552870527525Mittlere LastkA

14.74 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1093-35.01~80.0060[Kunstkautschuk] KautschukRundbohrung552870527525Mittlere LastVerfügbar

8.56 €

50 10 Arbeitstage 1093-35.01~80.0080[Nylon] Nylon, WeißRundbohrung552870527525Mittlere LastkA

14.74 €

1 8 Arbeitstage 1093Geringe Geräuschentwicklung35.01~80.0060[Kunstkautschuk] Kautschuk, GrauRundbohrung552870527525Mittlere LastVerfügbar

13.99 €

1 38 Arbeitstage 1093-35.01~80.0080[Polyurethankautschuk] PolyurethanRundbohrung552870527525Mittlere LastVerfügbar

11.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1093-35.01~80.0050ElastomerRundbohrung552870527527Mittlere LastkA

29.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10130-80.01~140.00120[Nylon] Nylon, WeißLange Bohrung80(90)45(50)1107010029Mittlere LastVerfügbar

18.43 €

15 6 Arbeitstage 10130-80.01~140.00120[Nylon] Nylon, WeißLange Bohrung80(90)45(50)1107010032Mittlere LastkA

38.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10130-80.01~140.00120PhenolLange Bohrung80(90)45(50)1107010032Mittlere LastkA

22.39 €

12.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10130-80.01~140.00100ElastomerLange Bohrung80(90)45(50)1107010032Mittlere LastVerfügbar

19.65 €

1 6 Arbeitstage 10130-80.01~140.00120[Kunstkautschuk] KautschukLange Bohrung80(90)45(50)1107010032Mittlere LastkA

15.56 €

7.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10130-80.01~140.00120[Kunstkautschuk] KautschukLange Bohrung80(90)45(50)1107010032Mittlere LastVerfügbar

21.52 €

9.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10165-140.01~220.00150[Kunstkautschuk] KautschukLange Bohrung100(112)53(56)1408012538Mittlere LastVerfügbar

28.77 €

1 6 Arbeitstage 10165-140.01~220.00150[Kunstkautschuk] KautschukLange Bohrung100(112)53(56)1408012538Mittlere LastkA

33.12 €

10 10 Arbeitstage 10165-140.01~220.00150[Nylon] Nylon, WeißLange Bohrung100(112)53(56)1408012538Mittlere LastVerfügbar

35.85 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 10165-140.01~220.00150[Kunstkautschuk] KautschukLange Bohrung100(112)53(56)1408012532Mittlere LastVerfügbar

25.18 €

1 8 Arbeitstage 10165Geringe Geräuschentwicklung80.01~140.00110ElastomerLange Bohrung100(112)53(56)1408012527Mittlere LastVerfügbar

32.43 €

8 10 Arbeitstage 10190-140.01~220.00160[Kunstkautschuk] KautschukLange Bohrung100(112)53(56)1408015040Mittlere LastVerfügbar

33.89 €

1 6 Arbeitstage 10190-140.01~220.00160[Kunstkautschuk] KautschukLange Bohrung100(112)53(56)1408015040Mittlere LastkA

39.48 €

1 6 Arbeitstage 10190-140.01~220.00160[Nylon] Nylon, WeißLange Bohrung100(112)53(56)1408015035Mittlere LastVerfügbar

47.68 €

1 8 Arbeitstage 10190-140.01~220.00160[Kunstkautschuk] KautschukLange Bohrung100(112)53(56)1408015032Mittlere LastVerfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl

Technischer Support