Bockrollen / SKC-Serie / Stahlblech-Korpus / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Bockrollen / SKC-Serie / Stahlblech-Korpus / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 35 - 190 mm / [Traglast] 8, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, Nylon. Weiß, Phenol, Polyurethan, TP-Kautschuk



Verwendet werden die Bockrollen von NANSIN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 35 und 190 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 8 oder 160 daN (kgf). Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, Nylon. Weiß, Phenol, Polyurethan und TP-Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SKC-25EM

Teilenummer
SKC-25EM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Eigenschaften Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lastkategorie Radlager

1.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1035-~35.008[Sonstige] TP-KautschukRundbohrungen (zwei Bohrungen)29-37192513Geringe LastkA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / SKC-Serie / Stahlblech-Korpus / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte, die Teilenummer ist SKC-25EM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SKC-25EM.

Produktvarianten

Teilenummer
SKC-100TR
SKC-100VN
SKC-100VS
SKC-25NM
SKC-32EM
SKC-32NM
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Eigenschaften Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lastkategorie Radlager

22.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10130-80.01~140.00100ElastomerLange Bohrung80(90)45(50)1107010032Mittlere LastVerfügbar

18.32 €

1 6 Arbeitstage 10130-80.01~140.00120[Kunstkautschuk] KautschukLange Bohrung80(90)45(50)1107010032Mittlere LastkA

15.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10130-80.01~140.00120[Kunstkautschuk] KautschukLange Bohrung80(90)45(50)1107010032Mittlere LastVerfügbar

1.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1035-~35.0010[Nylon] Nylon, WeißRundbohrungen (zwei Bohrungen)29-37192513Geringe LastkA

2.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1042-~35.0012[Sonstige] TP-KautschukRundbohrungen (zwei Bohrungen)29-37193214Geringe LastkA

1.78 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1042-~35.0018[Nylon] Nylon, WeißRundbohrungen (zwei Bohrungen)29-37193214Geringe LastkA

Technischer Support