Konfigurierbar in [Ausführung] geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 35 - 190 mm / [Traglast] 8, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, Nylon. Weiß, Phenol, Polyurethan, TP-Kautschuk
Verwendet werden die Bockrollen von NANSIN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 35 und 190 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 8 oder 160 daN (kgf). Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, Nylon. Weiß, Phenol, Polyurethan und TP-Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SKC-100NB
Teilenummer
|
---|
SKC-100NB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lastkategorie | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 130 | - | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, Weiß | Lange Bohrung | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 29 | Mittlere Last | Verfügbar |
Loading...
Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / SKC-Serie / Stahlblech-Korpus / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte, die Teilenummer ist SKC-100NB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SKC-100NB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Radwerkstoff
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Radlager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SKC-100NH |
SKC-100PH |
SKC-100TR |
SKC-100VN |
SKC-100VS |
SKC-125CBC |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lastkategorie | Radlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 130 | - | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, Weiß | Lange Bohrung | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | Mittlere Last | kA | ||
34.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 130 | - | 80.01~140.00 | 120 | Phenol | Lange Bohrung | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | Mittlere Last | kA | ||
22.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 130 | - | 80.01~140.00 | 100 | Elastomer | Lange Bohrung | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | Mittlere Last | Verfügbar | |
18.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 130 | - | 80.01~140.00 | 120 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Lange Bohrung | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | Mittlere Last | kA | ||
15.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 130 | - | 80.01~140.00 | 120 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Lange Bohrung | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | Mittlere Last | Verfügbar | |
21.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 165 | - | 140.01~220.00 | 150 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Lange Bohrung | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 125 | 38 | Mittlere Last | Verfügbar |