Bockrollen / SKM-Serie / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Bockrollen / SKM-Serie / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 100 - 305 mm / [Traglast] 80, 500 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, MC-Nylon, Phenol, Polyphenylensulfid, Polyurethan, Wärmebeständiger verstärkter Kunststoff



NANSIN hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 100 und 305 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 80 oder 500 daN (kgf) betragen. Auf 35.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk, MC-Nylon, Phenol, Polyphenylensulfid, Polyurethan und Wärmebeständiger verstärkter Kunststoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SKM-150NHB

Teilenummer
SKM-150NHB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Kombination des Nutbohrungsabstands Radlager

76.78 €

1 6 Arbeitstage 10198220.01~320.00300[Sonstige] Wärmebeständiger verstärkter KunststoffÖlbeständigkeitRundbohrung100561389015042Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben-Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Lastkategorie Mittlere Last

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / SKM-Serie / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte, die Teilenummer ist SKM-150NHB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SKM-150NHB.

Produktvarianten

Teilenummer
SKM-100VU
SKM-130MBC
SKM-130NHB
SKM-150VS
SKM-150VU
SKM-150VUN
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Kombination des Nutbohrungsabstands Radlager

26.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10144140.01~220.00170[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeitRundbohrung80451158010032Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben-Verfügbar

91.02 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10177220.01~320.00270[Technische Kunststoffe] Monomer-GussnylonÖlbeständigkeitRundbohrung100561389013042Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben-Verfügbar

61.24 €

1 6 Arbeitstage 10177220.01~320.00270[Sonstige] Wärmebeständiger verstärkter KunststoffÖlbeständigkeitRundbohrung100561389013040Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben-Verfügbar

37.13 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10198140.01~220.00200[Kunstkautschuk] KautschukkARundbohrung100561389015042Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben-Verfügbar

48.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10198220.01~320.00300[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeitRundbohrung100561389015042Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben-Verfügbar

58.68 €

1 6 Arbeitstage 10198140.01~220.00160[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeitRundbohrung100561389015038Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben-Verfügbar

Technischer Support