Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 100 - 305 mm / [Traglast] 80, 500 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, MC-Nylon, Phenol, Polyphenylensulfid, Polyurethan, Wärmebeständiger verstärkter Kunststoff
NANSIN hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 100 und 305 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 80 oder 500 daN (kgf) betragen. Auf 35.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk, MC-Nylon, Phenol, Polyphenylensulfid, Polyurethan und Wärmebeständiger verstärkter Kunststoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SKM-250VS
Teilenummer
|
---|
SKM-250VS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.93 € | 4 | 8 Arbeitstage | 10 | 305 | 320.01~485.00 | 330 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | Rundbohrung | 140 | 80 | 200 | 140 | 250 | 50 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | - | Verfügbar |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / SKM-Serie / Stahlblech-Korpus / Stahlblech Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte, die Teilenummer ist SKM-250VS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SKM-250VS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Kombination des Nutbohrungsabstands
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Radlager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SKM-100VU |
SKM-130MBC |
SKM-130NHB |
SKM-250VU |
SKM-75MBC |
SKM-75VA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 144 | 140.01~220.00 | 170 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | - | Verfügbar | |
99.83 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 270 | [Technische Kunststoffe] Monomer-Gussnylon | Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 100 | 56 | 138 | 90 | 130 | 42 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | - | Verfügbar | |
66.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 270 | [Sonstige] Wärmebeständiger verstärkter Kunststoff | Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 100 | 56 | 138 | 90 | 130 | 40 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | - | Verfügbar | ||
157.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 305 | 485.01~750.00 | 500 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 140 | 80 | 200 | 140 | 250 | 45 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | - | Verfügbar | |
37.96 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | 80.01~140.00 | 120 | [Technische Kunststoffe] Monomer-Gussnylon | Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 63 | 40 | 95 | 71 | 75 | 32 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | - | Verfügbar | |
12.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 35.01~80.00 | 80 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | Rundbohrung | 63 | 40 | 95 | 71 | 75 | 32 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | - | Verfügbar |