Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 35 - 190 mm / [Traglast] 8, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, Nylon. Weiß, Phenol, Polyurethan, TP-Kautschuk
NANSIN hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 35 und 190 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 8 oder 160 daN (kgf). Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, Nylon. Weiß, Phenol, Polyurethan und TP-Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
STC-65TP
Teilenummer
|
---|
STC-65TP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomer | kA | Lange Bohrung | 54(55) | 42(44) | 70 | 58 | 65 | 27 | 60 | Mittlere Last | - | kA |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / STC-Serie / Gummi, Nylon, Phenol, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist STC-65TP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STC-65TP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kombination des Nutbohrungsabstands
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
STC-100PH |
STC-100TR |
STC-100VN |
STC-75EM |
STC-75EMB |
STC-75GNU |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | Phenol | Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | Mittlere Last | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | kA | ||
32.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 100 | Elastomer | kA | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | Mittlere Last | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Verfügbar | ||
22.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 84 | Mittlere Last | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | kA | ||
8.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 60 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | Lange Bohrung | 54(55) | 42(44) | 70 | 58 | 75 | 25 | 65 | Mittlere Last | - | kA | |
15.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 60 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | Lange Bohrung | 54(55) | 42(44) | 70 | 58 | 75 | 25 | 65 | Mittlere Last | - | Verfügbar | ||
9.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 80 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 54(55) | 42(44) | 70 | 58 | 75 | 27 | 65 | Mittlere Last | - | kA |