Konfigurierbar in [Ausführung] mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 65 - 190 mm / [Traglast] 50, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, Nylon. Weiß, Phenol, Polyurethan, Polyurethan. grau
Mit den Lenkrollen mit Bremse von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 65 und 190 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 50 oder 160 daN (kgf) betragen. Bei 35.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, Nylon. Weiß, Phenol, Polyurethan und Polyurethan. grau sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radlager | Vorhandensein des Stoppers | Radstopper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.68 € 2.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 50 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Rundbohrung | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 58 | - | kA | Verfügbar | S-1 | |
6.21 € | 100 | 10 Arbeitstage | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon, Weiß | Rundbohrung | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 58 | - | kA | Verfügbar | S-1 | ||
7.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomer | Rundbohrung | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 58 | - | kA | - | S-1 | ||
8.20 € 4.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 50 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 74 | - | kA | Verfügbar | S-1 | |
9.48 € | 50 | 10 Arbeitstage | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 70 | [Nylon] Nylon, Weiß | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 74 | - | kA | Verfügbar | S-1 | ||
12.76 € | 40 | 10 Arbeitstage | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 60 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 74 | - | kA | Verfügbar | S-1 | ||
10.60 € 4.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 80 | [Nylon] Nylon, Weiß | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 74 | - | kA | Verfügbar | S-1 | |
19.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 80 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 79 | - | Verfügbar | - | S-2 | ||
18.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomer | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 27 | 79 | - | kA | - | S-2 | ||
42.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, Weiß | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Verfügbar | - | S-2 | ||
27.19 € | 15 | 10 Arbeitstage | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, Weiß | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | kA | Verfügbar | S-2 | ||
53.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | Phenol | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | kA | - | S-2 | ||
41.78 € | 1 | 29 Arbeitstage | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 100 | Elastomer | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Verfügbar | - | S-2 | ||
24.52 € 12.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | kA | - | S-2 | |
22.63 € 10.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Verfügbar | Verfügbar | S-2 | |
28.01 € 14.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 118 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Verfügbar | Verfügbar | S-2 | |
42.81 € | 8 | 10 Arbeitstage | 10 | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon, Weiß | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 118 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Verfügbar | Verfügbar | S-2 | ||
54.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 32 | 118 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Verfügbar | - | S-2 | ||
33.39 € 16.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 122 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Verfügbar | Verfügbar | S-2 | |
41.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 122 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | kA | - | S-2 | ||
48.93 € | 6 | 10 Arbeitstage | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon, Weiß | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 122 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Verfügbar | Verfügbar | S-2 | ||
61.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 32 | 122 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Verfügbar | - | S-2 |
Loading...
Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Stahl | Lastkategorie | Mittlere Last |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands
Radlager
Vorhandensein des Stoppers
Radstopper
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften