Konfigurierbar in [Ausführung] mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 65 - 190 mm / [Traglast] 50, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, Nylon. Weiß, Phenol, Polyurethan, Polyurethan. grau
Mit den Lenkrollen mit Bremse von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 65 und 190 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 50 oder 160 daN (kgf) betragen. Bei 35.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, Nylon. Weiß, Phenol, Polyurethan und Polyurethan. grau sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
STC-150NRBS-2
Teilenummer
|
---|
STC-150NRBS-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radlager | Vorhandensein des Stoppers | Radstopper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 32 | 122 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Verfügbar | - | S-2 |
Loading...
Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Stahl | Lastkategorie | Mittlere Last |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / STC-Serie / Gummi, Nylon, Phenol, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist STC-150NRBS-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STC-150NRBS-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Vorhandensein des Stoppers
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands
Radlager
Radstopper
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
STC-100TRS-2 |
STC-100VNS-2 |
STC-100VSS-2 |
STC-50EMS-1 |
STC-50NMS-1 |
STC-50TPS-1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radlager | Vorhandensein des Stoppers | Radstopper |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 100 | Elastomer | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Verfügbar | - | S-2 | ||
24.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | kA | - | S-2 | |
22.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Verfügbar | Verfügbar | S-2 | |
5.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 50 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Rundbohrung | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 58 | - | kA | Verfügbar | S-1 | |
5.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon, Weiß | Rundbohrung | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 58 | - | kA | Verfügbar | S-1 | ||
7.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomer | Rundbohrung | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 58 | - | kA | - | S-1 |