Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 70 - 305 mm / [Traglast] 80, 500 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, MC-Nylon, Nylon. Weiß, Phenol, Polyphenylensulfid, Polyurethan, Wärmebeständiger verstärkter Kunststoff
NANSIN hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 70 und 305 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 80 oder 500 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 750 daN (kgf). Kautschuk, MC-Nylon, Nylon. Weiß, Phenol, Polyphenylensulfid, Polyurethan und Wärmebeständiger verstärkter Kunststoff sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
STM-200VU
Teilenummer
|
---|
STM-200VU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 250 | 320.01~485.00 | 370 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 42 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 163 | 105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115 | Verfügbar |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / STM-Serie / Gummi, Nylon, Phenol, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist STM-200VU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STM-200VU.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands
Radlager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
STM-100VU |
STM-130MBC |
STM-130NHB |
STM-250VS |
STM-250VU |
STM-50NHN |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 144 | 140.01~220.00 | 170 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 32 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 88 | 70-70, 71-71, 72-72, 73-73 | Verfügbar | |
98.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 270 | [Technische Kunststoffe] Monomer-Gussnylon | Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 70(73) | 70(73) | 105 | 105 | 130 | 42 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 108 | 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | Verfügbar | ||
72.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 270 | [Sonstige] Wärmebeständiger verstärkter Kunststoff | Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 70(73) | 70(73) | 105 | 105 | 130 | 40 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 108 | 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | Verfügbar | ||
118.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 305 | 320.01~485.00 | 330 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | Rundbohrung | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 50 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 193 | - | Verfügbar | |
173.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 305 | 485.01~750.00 | 500 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 45 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 193 | - | Verfügbar | |
12.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 70 | 80.01~140.00 | 100 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 50 | 28 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 53 | - | kA |