Lenkrollen / STM-Serie / Gummi, Nylon, Phenol, PUR / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Lenkrollen / STM-Serie / Gummi, Nylon, Phenol, PUR / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 70 - 305 mm / [Traglast] 80, 500 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, MC-Nylon, Nylon. Weiß, Phenol, Polyphenylensulfid, Polyurethan, Wärmebeständiger verstärkter Kunststoff



NANSIN hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 70 und 305 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 80 oder 500 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 750 daN (kgf). Kautschuk, MC-Nylon, Nylon. Weiß, Phenol, Polyphenylensulfid, Polyurethan und Wärmebeständiger verstärkter Kunststoff sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

STM-130VU

Teilenummer
STM-130VU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands Radlager

48.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10177220.01~320.00260[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeitLange Bohrung70(73)70(73)10510513038Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben10879-79, 80-80, 81-81, 82-82Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Lastkategorie Mittlere Last

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / STM-Serie / Gummi, Nylon, Phenol, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist STM-130VU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STM-130VU.

Produktvarianten

Teilenummer
STM-100VU
STM-130MBC
STM-130NHB
STM-130VUB
STM-150MBC
STM-150NHB
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands Radlager

31.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10144140.01~220.00170[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeitLange Bohrung70(73)70(73)959510032Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben8870-70, 71-71, 72-72, 73-73Verfügbar

98.97 €

1 10 Arbeitstage 10177220.01~320.00270[Technische Kunststoffe] Monomer-GussnylonÖlbeständigkeitLange Bohrung70(73)70(73)10510513042Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben10879-79, 80-80, 81-81, 82-82Verfügbar

72.60 €

1 11 Arbeitstage 10177220.01~320.00270[Sonstige] Wärmebeständiger verstärkter KunststoffÖlbeständigkeitLange Bohrung70(73)70(73)10510513040Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben10879-79, 80-80, 81-81, 82-82Verfügbar

51.32 €

1 8 Arbeitstage 10177140.01~220.00160[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeitLange Bohrung70(73)70(73)10510513038Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben10879-79, 80-80, 81-81, 82-82Verfügbar

111.17 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10198220.01~320.00300[Technische Kunststoffe] Monomer-GussnylonÖlbeständigkeitLange Bohrung87(93)87(93)12012015044Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben12487-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93Verfügbar

87.07 €

1 6 Arbeitstage 10198220.01~320.00300[Sonstige] Wärmebeständiger verstärkter KunststoffÖlbeständigkeitLange Bohrung87(93)87(93)12012015042Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben12487-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93Verfügbar

Technischer Support