Lenkrollen mit Bremse / STM-Serie / Gummi, Nylon, Phenol, PUR / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / STM-Serie / Gummi, Nylon, Phenol, PUR / Lochplatte
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 100 - 250 mm / [Traglast] 80, 400 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, MC-Nylon, Phenol, Polyphenylensulfid, Polyurethan, Wärmebeständiger verstärkter Kunststoff



Mit den Lenkrollen mit Bremse von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 100 und 250 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 80 oder 400 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 485 daN (kgf). Sie sind in Kautschuk, MC-Nylon, Phenol, Polyphenylensulfid, Polyurethan und Wärmebeständiger verstärkter Kunststoff wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STM-75VAS-2
STM-75VUS-2
STM-100PHS-3
STM-100VSS-2
STM-100VUS-3
STM-130MBCS-3
STM-130VSS-2
STM-130VUS-3
STM-150MBCS-3
STM-150NHBS-3
STM-150VSS-2
STM-150VUNS-3
STM-150VUS-3
STM-200MBCS-3
STM-200VUS-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands Radlager Radstopper Anfangskraft
(daN)
Anfangskraft für Schwenken
(daN)

23.64 €

1 6 Arbeitstage 1010035.01~80.0080[Kunstkautschuk] KautschukkARundbohrung636381817532Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben82-VerfügbarS-28.6433.60

34.91 €

1 6 Arbeitstage 1010080.01~140.00120[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeitRundbohrung636381817532Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben82-VerfügbarS-211.5236.00

57.13 €

1 Verfügbar 53 Arbeitstage 10144140.01~220.00180PhenolÖlbeständigkeitLange Bohrung70(73)70(73)959510032Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben9770-70, 71-71, 72-72, 73-73kAS-37.5627.00

35.29 €

1 6 Arbeitstage 1014480.01~140.00120[Kunstkautschuk] KautschukkALange Bohrung70(73)70(73)959510032Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben10270-70, 71-71, 72-72, 73-73VerfügbarS-210.8050.40

48.85 €

1 6 Arbeitstage 10144140.01~220.00170[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeitLange Bohrung70(73)70(73)959510032Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben9770-70, 71-71, 72-72, 73-73VerfügbarS-312.2451.00

121.55 €

1 8 Arbeitstage 10177220.01~320.00270[Technische Kunststoffe] Monomer-GussnylonÖlbeständigkeitLange Bohrung79(82)79(82)10510513042Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben11879-79, 80-80, 81-81, 82-82VerfügbarS-38.1040.50

53.27 €

1 6 Arbeitstage 10177140.01~220.00180[Kunstkautschuk] KautschukkALange Bohrung79(82)79(82)10510513038Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben12179-79, 80-80, 81-81, 82-82VerfügbarS-210.8072.90

72.98 €

1 6 Arbeitstage 10177220.01~320.00260[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeitLange Bohrung79(82)79(82)10510513038Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben11879-79, 80-80, 81-81, 82-82VerfügbarS-315.6062.40

133.21 €

1 8 Arbeitstage 10198220.01~320.00300[Technische Kunststoffe] Monomer-GussnylonÖlbeständigkeitLange Bohrung87(93)87(93)12012015044Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben12487-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93VerfügbarS-39.0045.00

103.21 €

1 6 Arbeitstage 10198220.01~320.00300[Sonstige] Wärmebeständiger verstärkter KunststoffÖlbeständigkeitLange Bohrung87(93)87(93)12012015042Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben12487-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93VerfügbarS-39.0045.00

59.69 €

1 6 Arbeitstage 10198140.01~220.00200[Kunstkautschuk] KautschukkALange Bohrung87(93)87(93)12012015042Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben12687-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93VerfügbarS-212.0081.00

84.20 €

1 6 Arbeitstage 10198140.01~220.00160[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeitLange Bohrung87(93)87(93)12012015038Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben12487-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93VerfügbarS-314.2043.20

80.03 €

1 6 Arbeitstage 10198220.01~320.00300[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeitLange Bohrung87(93)87(93)12012015042Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben12487-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93VerfügbarS-318.0072.00

155.00 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10250320.01~485.00400[Technische Kunststoffe] Monomer-GussnylonÖlbeständigkeitLange Bohrung105(115)105(115)14014020045Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben173105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115VerfügbarS-312.0060.00

118.44 €

1 6 Arbeitstage 10250320.01~485.00370[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeitLange Bohrung105(115)105(115)14014020042Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben173105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115VerfügbarS-322.2077.70

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag Mit Rotationsklemme Befestigungsmaterial Stahl
Lastkategorie Mittlere Last

Technischer Support