Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 100 - 250 mm / [Traglast] 80, 400 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, MC-Nylon, Phenol, Polyphenylensulfid, Polyurethan, Wärmebeständiger verstärkter Kunststoff
Mit den Lenkrollen mit Bremse von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 100 und 250 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 80 oder 400 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 485 daN (kgf). Sie sind in Kautschuk, MC-Nylon, Phenol, Polyphenylensulfid, Polyurethan und Wärmebeständiger verstärkter Kunststoff wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
STM-75VAS-2
Teilenummer
|
---|
STM-75VAS-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radlager | Radstopper | Anfangskraft (daN) | Anfangskraft für Schwenken (daN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 35.01~80.00 | 80 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | Rundbohrung | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 32 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 82 | - | Verfügbar | S-2 | 8.64 | 33.60 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / STM-Serie / Gummi, Nylon, Phenol, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist STM-75VAS-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STM-75VAS-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Kombination des Nutbohrungsabstands
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Radstopper
Anfangskraft(daN)
Anfangskraft für Schwenken(daN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
STM-100VSS-2 |
STM-100VUS-3 |
STM-130MBCS-3 |
STM-130VSS-2 |
STM-130VUS-3 |
STM-75VUS-2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radlager | Radstopper | Anfangskraft (daN) | Anfangskraft für Schwenken (daN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 144 | 80.01~140.00 | 120 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | Lange Bohrung | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 32 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 102 | 70-70, 71-71, 72-72, 73-73 | Verfügbar | S-2 | 10.80 | 50.40 | ||
44.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 144 | 140.01~220.00 | 170 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 32 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 97 | 70-70, 71-71, 72-72, 73-73 | Verfügbar | S-3 | 12.24 | 51.00 | ||
111.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 270 | [Technische Kunststoffe] Monomer-Gussnylon | Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 79(82) | 79(82) | 105 | 105 | 130 | 42 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 118 | 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | Verfügbar | S-3 | 8.10 | 40.50 | ||
46.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | Lange Bohrung | 79(82) | 79(82) | 105 | 105 | 130 | 38 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 121 | 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | Verfügbar | S-2 | 10.80 | 72.90 | ||
67.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 260 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 79(82) | 79(82) | 105 | 105 | 130 | 38 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 118 | 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | Verfügbar | S-3 | 15.60 | 62.40 | ||
30.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 80.01~140.00 | 120 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 32 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 82 | - | Verfügbar | S-2 | 11.52 | 36.00 |