• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen mit Bremse / STM-Serie / Gummi, Nylon, PPS, PUR / Lochplatte / Drehkranzarretierung (Teilenummern - CAD Download)

Lenkrollen mit Bremse / STM-Serie / Gummi, Nylon, PPS, PUR / Lochplatte / Drehkranzarretierung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 100 - 250 mm / [Traglast] 80, 400 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, MC-Nylon, Phenol, Polyphenylensulfid, Polyurethan, Wärmebeständiger verstärkter Kunststoff



NANSIN hat diese Lenkrollen mit Bremse entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 100 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 80 oder 400 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 485 daN (kgf). Sie sind in Kautschuk, MC-Nylon, Phenol, Polyphenylensulfid, Polyurethan und Wärmebeständiger verstärkter Kunststoff wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

STM-150VSW-3

Teilenummer
STM-150VSW-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands Radlager Radstopper

53.00 €

1 6 Arbeitstage -198140.01~220.00200[Kunstkautschuk] KautschukkALange Bohrung87(93)87(93)12012015042Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben13087-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93VerfügbarS-3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) Befestigungsmaterial Stahl
Lastkategorie Mittlere Last

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / STM-Serie / Gummi, Nylon, PPS, PUR / Lochplatte / Drehkranzarretierung, die Teilenummer ist STM-150VSW-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STM-150VSW-3.

Produktvarianten

Teilenummer
STM-100VUW-3
STM-130MBCW-3
STM-130NHBW-3
STM-150VUW-3
STM-200MBCW-3
STM-200VSW-3
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands Radlager Radstopper

46.14 €

1 6 Arbeitstage 10144140.01~220.00170[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeitLange Bohrung70(73)70(73)959510032Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben11570-70, 71-71, 72-72, 73-73VerfügbarS-3

108.64 €

1 8 Arbeitstage 10177220.01~320.00270[Technische Kunststoffe] Monomer-GussnylonÖlbeständigkeitLange Bohrung79(82)79(82)10510513042Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben13079-79, 80-80, 81-81, 82-82, 83-83VerfügbarW-3

82.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10177220.01~320.00270[Sonstige] Wärmebeständiger verstärkter KunststoffÖlbeständigkeitLange Bohrung79(82)79(82)10510513040Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben13079-79, 80-80, 81-81, 82-82, 83-83VerfügbarW-3

70.95 €

1 6 Arbeitstage 10198220.01~320.00300[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeitLange Bohrung87(93)87(93)12012015042Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben13087-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93VerfügbarS-3

149.99 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10250320.01~485.00400[Technische Kunststoffe] Monomer-GussnylonÖlbeständigkeitLange Bohrung105(115)105(115)14014020045Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben163105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115VerfügbarW-3

70.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10250220.01~320.00250[Kunstkautschuk] KautschukkALange Bohrung105(115)105(115)14014020045Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben163105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115VerfügbarS-3

Technischer Support