Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 100 - 250 mm / [Traglast] 80, 400 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, MC-Nylon, Phenol, Polyphenylensulfid, Polyurethan, Wärmebeständiger verstärkter Kunststoff
NANSIN hat diese Lenkrollen mit Bremse entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 100 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 80 oder 400 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 485 daN (kgf). Sie sind in Kautschuk, MC-Nylon, Phenol, Polyphenylensulfid, Polyurethan und Wärmebeständiger verstärkter Kunststoff wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
STM-150VSW-3
Teilenummer
|
---|
STM-150VSW-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radlager | Radstopper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | Lange Bohrung | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 42 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 130 | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93 | Verfügbar | S-3 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / STM-Serie / Gummi, Nylon, PPS, PUR / Lochplatte / Drehkranzarretierung, die Teilenummer ist STM-150VSW-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STM-150VSW-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands
Radlager
Radstopper
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
STM-100VUW-3 |
STM-130MBCW-3 |
STM-130NHBW-3 |
STM-150VUW-3 |
STM-200MBCW-3 |
STM-200VSW-3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radlager | Radstopper |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 144 | 140.01~220.00 | 170 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 32 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 115 | 70-70, 71-71, 72-72, 73-73 | Verfügbar | S-3 | ||
108.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 270 | [Technische Kunststoffe] Monomer-Gussnylon | Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 79(82) | 79(82) | 105 | 105 | 130 | 42 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 130 | 79-79, 80-80, 81-81, 82-82, 83-83 | Verfügbar | W-3 | ||
82.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 270 | [Sonstige] Wärmebeständiger verstärkter Kunststoff | Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 79(82) | 79(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 130 | 79-79, 80-80, 81-81, 82-82, 83-83 | Verfügbar | W-3 | |
70.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 42 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 130 | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93 | Verfügbar | S-3 | ||
149.99 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 320.01~485.00 | 400 | [Technische Kunststoffe] Monomer-Gussnylon | Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 163 | 105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115 | Verfügbar | W-3 | |
70.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 250 | 220.01~320.00 | 250 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | Lange Bohrung | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben | 163 | 105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115 | Verfügbar | S-3 |