Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 292 - 370 mm / [Traglast] 90, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Verwendet werden die Lenkrollen von NANSIN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 292 und 370 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 90 oder 160 daN (kgf). Auf 80.01 oder 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Kautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
STM-250-4AR
Teilenummer
|
---|
STM-250-4AR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 292 | 80.01~140.00 | 90 | 125 | 125 | 160 | 160 | 225 | 63 | 180 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Kautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Anwendung | Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen / Vertikales Heben | Lastkategorie | Mittlere Last | Radlager | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / STM-Serie / Stahlblech Felge / Luftbereifung / Lochplatte, die Teilenummer ist STM-250-4AR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STM-250-4AR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
STM-300-4AR |
STM-350-5AR |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 308 | 80.01~140.00 | 130 | 125 | 125 | 160 | 160 | 257 | 80 | 197 | ||
164.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 370 | 140.01~220.00 | 160 | 140 | 140 | 175 | 175 | 293 | 96 | 223 |