Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 85 - 90 mm / [Traglast] 50, 65 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon. Weiß
Mit den Lenkrollen von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 85 und 90 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 50 oder 65 daN (kgf). Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Kautschuk und Nylon. Weiß sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TCM-65EM |
TCM-75EM |
TCM-75NM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Schwenkradius (mm) | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 85 | 50 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 65 | 61 | Verfügbar | ||
10.27 € 5.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 90 | 60 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 75 | 66 | kA | |
10.27 € 5.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 90 | 65 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | 75 | 66 | kA |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) | 55 |
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) | 42 | Plattenlänge L(mm) | 70 | Plattenbreite W(mm) | 58 |
Radbreite B(mm) | 25 | Anwendung | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | Lastkategorie | Mittlere Last |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften