Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 65 - 190 mm / [Traglast] 50, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] antistatischer Kautschuk
Verwendet werden die Bockrollen von NANSIN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 65 und 190 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 50 oder 160 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 220 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist antistatischer Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SKC-65EME
Teilenummer
|
---|
SKC-65EME |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 50 | Rundbohrung | 55 | 28 | 70 | 52 | 65 | 25 | Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | kA |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Eigenschaften | Antistatische Schutzwirkung | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Antistatischer Kautschuk | Radmerkmale | Antistatische Schutzwirkung | Befestigungsmaterial | Stahl |
Lastkategorie | Mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / SKC-Serie / Stahlblech-Korpus / Gummi-Belag / Lochplatte / antistatisch, die Teilenummer ist SKC-65EME.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SKC-65EME.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Radlager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SKC-150CBCE |
SKC-50EME |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Radlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Lange Bohrung | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 150 | 40 | Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen | Verfügbar | ||
6.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 50 | Rundbohrung | 45 | 25 | 58 | 44 | 50 | 21 | Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | kA |