Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | antistatisch | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 100 - 250 mm / [Traglast] 120, 370 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] antistatisches Polyurethan
Mit den Bockrollen von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 100 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 120 oder 370 daN (kgf) betragen. Auf 80.01 oder 485 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist antistatisches Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SKM-75VUE |
SKM-100VUE |
SKM-130VUE |
SKM-150VUE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.84 € | 30 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | 80.01~140.00 | 120 | 63 | 40 | 95 | 71 | 75 | 32 | Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | |
70.51 € | 15 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 144 | 140.01~220.00 | 170 | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | |
123.65 € | 10 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 260 | 100 | 56 | 138 | 90 | 130 | 38 | Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen | |
91.75 € | 8 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 198 | 220.01~320.00 | 300 | 100 | 56 | 138 | 90 | 150 | 42 | Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Eigenschaften | Antistatische Schutzwirkung | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Antistatisches Polyurethan | Radmerkmale | Ölbeständigkeit / Antistatische Schutzwirkung | Befestigungsmaterial | Stahl |
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Lastkategorie | Mittlere Last | Radlager | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften