Apparate-Lenkrollen mit Bremse / SR-Serie / Gummi / Gewindebolzen / antistatisch (Teilenummern - CAD Download)

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / SR-Serie / Gummi / Gewindebolzen / antistatisch
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | antistatisch | mit Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 67 - 85 mm / [Traglast] 35, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] antistatischer Kautschuk



Mit den Apparate-Lenkrollen mit Bremse von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 67 und 85 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 35 oder 50 daN (kgf) betragen. Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff antistatischer Kautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SR-50EMES-1-M12

Teilenummer
SR-50EMES-1-M12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

11.05 €

8.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Montage- Höhe H(mm) 67 Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung
Lastbereich(daN) ~35.00 Anschlag Mit Rotationsklemme Zulässige Last(daN) 35
Radwerkstoff Antistatischer Kautschuk Radmerkmale Antistatische Schutzwirkung Befestigungsmaterial Stahl
Gewinde-Ø M12×P1.25 Rollen-Ø D(mm) 50 Radbreite B(mm) 21
Anwendung Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen Schwenkradius(mm) 61 Lastkategorie Geringe Last
Radlager kA Radstopper S-1

Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen mit Bremse / SR-Serie / Gummi / Gewindebolzen / antistatisch, die Teilenummer ist SR-50EMES-1-M12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SR-50EMES-1-M12.

Technischer Support