Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 65 - 190 mm / [Traglast] 50, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] antistatischer Kautschuk
Verwendet werden die Lenkrollen von NANSIN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 65 und 190 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 50 oder 160 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 220 daN (kgf). Antistatischer Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
STC-125CBCE
Teilenummer
|
---|
STC-125CBCE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 165 | 140.01~220.00 | 150 | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen | 101 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Verfügbar |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Antistatische Schutzwirkung | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Antistatischer Kautschuk | Radmerkmale | Antistatische Schutzwirkung | Befestigungsmaterial | Stahl |
Lastkategorie | Mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / STC-Serie / Gummi / Lochplatte / antistatisch, die Teilenummer ist STC-125CBCE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STC-125CBCE.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands
Radlager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
STC-65EME |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 50 | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 60 | - | kA |