Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | antistatisch | mit Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 65 - 190 mm / [Traglast] 50, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] antistatischer Kautschuk
Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von NANSIN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 65 und 190 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 50 oder 160 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Bei 35.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Antistatischer Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
STC-100VSES-2
Teilenummer
|
---|
STC-100VSES-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radlager | Radstopper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Verfügbar | S-2 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Antistatische Schutzwirkung | Anschlag | Mit Rotationsklemme |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Antistatischer Kautschuk | Radmerkmale | Antistatische Schutzwirkung | Befestigungsmaterial | Stahl |
Lastkategorie | Mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / STC-Serie / Gummi / Lochplatte / Drehkranzarretierung / antistatisch, die Teilenummer ist STC-100VSES-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STC-100VSES-2.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands
Radlager
Radstopper
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
STC-150CBCES-2 |
STC-50EMES-1 |
STC-75EMES-1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands | Radlager | Radstopper |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen | 122 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Verfügbar | S-2 | ||
9.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 50 | Rundbohrung | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 58 | - | kA | S-1 | ||
16.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 60 | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 74 | - | kA | S-1 |