Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | antistatisch | ölbeständig | antistatisch | mit Bremse und Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 100 - 250 mm / [Traglast] 120, 370 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] antistatisches Polyurethan
Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von NANSIN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 100 und 250 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 120 oder 370 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf 80.01 oder 485 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Antistatisches Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
STM-130VUEW-3
Teilenummer
|
---|
STM-130VUEW-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 260 | Lange Bohrung | 79(82) | 79(82) | 105 | 105 | 130 | 38 | Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen | 130 | 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Antistatische Schutzwirkung | Anschlag | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Antistatisches Polyurethan | Radmerkmale | Ölbeständigkeit / Antistatische Schutzwirkung | Befestigungsmaterial | Stahl |
Lastkategorie | Mittlere Last | Radlager | Verfügbar | Radstopper | W-3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / STM-Serie / Stahlblech Felge / PUR-Belag / Lochplatte / Drehkranzarretierung / antistatisch, die Teilenummer ist STM-130VUEW-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STM-130VUEW-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
STM-150VUEW-3 |
STM-200VUEW-3 |
STM-75VUEW-3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.97 € | 1 | 29 Arbeitstage | 10 | 198 | 220.01~320.00 | 300 | Lange Bohrung | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 42 | Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen | 130 | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93 | ||
187.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 320.01~485.00 | 370 | Lange Bohrung | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 42 | Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen | 163 | 105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115 | ||
67.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 80.01~140.00 | 120 | Rundbohrung | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 32 | Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 89 | - |