Lenkrollen mit Bremse / STM-Serie / Gummi / Lochplatte / antistatisch

Lenkrollen mit Bremse / STM-Serie / Gummi / Lochplatte / antistatisch

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | antistatisch | mit Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 100 - 250 mm / [Traglast] 80, 250 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] antistatischer Kautschuk



NANSIN hat diese Lenkrollen mit Bremse entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 100 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 80 oder 250 daN (kgf). Bei 35.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Antistatischer Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STM-75VAES-2
STM-150VSES-2
STM-200VSES-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands

29.19 €

1 40 Arbeitstage 1010035.01~80.0080Rundbohrung636381817532Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen82-

72.07 €

1 6 Arbeitstage 10198140.01~220.00200Lange Bohrung87(93)87(93)12012015042Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen12887-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93

114.83 €

1 8 Arbeitstage 10250220.01~320.00250Lange Bohrung105(115)105(115)14014020045Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen163105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung Anschlag Mit Rotationsklemme
Radwerkstoff Antistatischer Kautschuk Radmerkmale Antistatische Schutzwirkung Befestigungsmaterial Stahl
Lastkategorie Mittlere Last Radlager Verfügbar Radstopper S-2

Technischer Support