Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | antistatisch | mit Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 100 - 250 mm / [Traglast] 80, 250 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] antistatischer Kautschuk
NANSIN hat diese Lenkrollen mit Bremse entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 100 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 80 oder 250 daN (kgf). Bei 35.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Antistatischer Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
STM-75VAES-2
Teilenummer
|
---|
STM-75VAES-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.74 € | 1 | 40 Arbeitstage | 10 | 100 | 35.01~80.00 | 80 | Rundbohrung | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 32 | Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 82 | - |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Antistatische Schutzwirkung | Anschlag | Mit Rotationsklemme |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Antistatischer Kautschuk | Radmerkmale | Antistatische Schutzwirkung | Befestigungsmaterial | Stahl |
Lastkategorie | Mittlere Last | Radlager | Verfügbar | Radstopper | S-2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / STM-Serie / Gummi / Lochplatte / antistatisch, die Teilenummer ist STM-75VAES-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STM-75VAES-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kombination des Nutbohrungsabstands
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
STM-150VSES-2 |
STM-200VSES-2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 198 | 140.01~220.00 | 200 | Lange Bohrung | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 42 | Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen | 128 | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93 | ||
106.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 220.01~320.00 | 250 | Lange Bohrung | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen | 163 | 105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115 |