Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | antistatisch | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 100 - 250 mm / [Traglast] 120, 370 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] antistatisches Polyurethan
Mit den Lenkrollen von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 100 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 120 oder 370 daN (kgf) betragen. Auf 80.01 oder 485 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in antistatisches Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
STM-130VUE
Teilenummer
|
---|
STM-130VUE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.22 € | 10 | 10 Arbeitstage | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 260 | Lange Bohrung | 79(82) | 79(82) | 105 | 105 | 130 | 38 | Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen | 108 | 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Antistatische Schutzwirkung | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Antistatisches Polyurethan | Radmerkmale | Ölbeständigkeit / Antistatische Schutzwirkung | Befestigungsmaterial | Stahl |
Lastkategorie | Mittlere Last | Radlager | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / STM-Serie / Stahlblech Felge / PUR-Belag / Lochplatte / antistatisch, die Teilenummer ist STM-130VUE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STM-130VUE.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
STM-100VUE |
STM-150VUE |
STM-200VUE |
STM-75VUE |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Kombination des Nutbohrungsabstands |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.96 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 144 | 140.01~220.00 | 170 | Lange Bohrung | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 32 | Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 88 | 70-70, 71-71, 72-72, 73-73 | |
123.39 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 198 | 220.01~320.00 | 300 | Lange Bohrung | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 42 | Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen | 124 | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93 | |
175.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 320.01~485.00 | 370 | Lange Bohrung | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 42 | Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen | 163 | 105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115 | ||
58.51 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | 80.01~140.00 | 120 | Rundbohrung | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 32 | Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 68 | - |