Bockrollen / SU-SKC-Serie / Edelstahlblech-Korpus / Gummi / Lochplatte / antistatisch

Bockrollen / SU-SKC-Serie / Edelstahlblech-Korpus / Gummi / Lochplatte / antistatisch

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 85 - 93 mm / [Traglast] 50, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] antistatischer Kautschuk



Verwendet werden die Bockrollen von NANSIN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 85 und 93 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 50 oder 60 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist antistatischer Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SU-SKC-65EME

Teilenummer
SU-SKC-65EME
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

18.86 €

1 11 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Montage- Höhe H(mm) 85 Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung
Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag kA Zulässige Last(daN) 50
Radwerkstoff Antistatischer Kautschuk Radmerkmale Antistatische Schutzwirkung Befestigungsmaterial Edelstahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 55 Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 28
Plattenlänge L(mm) 70 Plattenbreite W(mm) 52 Rollen-Ø D(mm) 65
Radbreite B(mm) 25 Anwendung Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen Lastkategorie Mittlere Last
Radlager kA

Technischer Support