Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 85 - 93 mm / [Traglast] 50, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] antistatischer Kautschuk
Verwendet werden die Lenkrollen von NANSIN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 85 und 93 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 50 oder 60 daN (kgf). Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Antistatischer Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SU-STC-65EME |
SU-STC-75EME |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.16 € 16.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 85 | 50 | 65 | 60 | |
41.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 93 | 60 | 75 | 65 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Antistatische Schutzwirkung | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | kA | Radwerkstoff | Antistatischer Kautschuk | Radmerkmale | Antistatische Schutzwirkung |
Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) | 55 |
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) | 42 | Plattenlänge L(mm) | 70 | Plattenbreite W(mm) | 58 |
Radbreite B(mm) | 25 | Anwendung | Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | Lastkategorie | Mittlere Last |
Radlager | kA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften