Lenkrollen mit Bremse / SU-STC-Serie / Gummi / Lochplatte / antistatisch

Lenkrollen mit Bremse / SU-STC-Serie / Gummi / Lochplatte / antistatisch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | antistatisch | mit Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 85 - 93 mm / [Traglast] 50, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] antistatischer Kautschuk



NANSIN hat diese Lenkrollen mit Bremse entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 85 und 93 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 50 oder 60 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist antistatischer Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SU-STC-65EMES-12
SU-STC-75EMES-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)

36.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10855065

47.59 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10936075

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Anschlag Mit Rotationsklemme Radwerkstoff Antistatischer Kautschuk Radmerkmale Antistatische Schutzwirkung
Befestigungsmaterial Edelstahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 55
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 42 Plattenlänge L(mm) 70 Plattenbreite W(mm) 58
Radbreite B(mm) 25 Anwendung Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen Schwenkradius(mm) 97
Lastkategorie Mittlere Last Radlager kA Radstopper S-12

Technischer Support