Keilsubstrat

Keilsubstrat
Can dissipate reflected light on the reverse side. Use as a calibration substrate for autocollimators.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HS-010
HS-010AL
HS-020
HS-020AL
HS-025
HS-025AL
HS-050
HS-050AL
HS-100
HS-100AL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Keilwinkel
(Grad)

142.84 €

1 10 Arbeitstage 10Keilsockel0.10

237.70 €

1 10 Arbeitstage 10Keilspiegel0.10

142.84 €

1 10 Arbeitstage 10Keilsockel0.20

237.70 €

1 10 Arbeitstage 10Keilspiegel0.20

142.84 €

1 10 Arbeitstage 10Keilsockel0.25

237.70 €

1 10 Arbeitstage 10Keilspiegel0.25

142.84 €

1 10 Arbeitstage 10Keilsockel0.50

237.70 €

1 10 Arbeitstage 10Keilspiegel0.50

142.84 €

1 10 Arbeitstage 10Keilsockel1.00

237.70 €

1 10 Arbeitstage 10Keilspiegel1.00

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außenform(mm) 40 x 40 Werkstoff BK7 Dicke(mm) 10

Technischer Support