Stiftloch-Halter

Stiftloch-Halter
[Features]
· Capable of fixing pinholes and moving them in micro-movement increments in the YZ axis direction.
· Pin holes with an external diameter of ø16 mm can be used.
· Fix pin holes with an M20P = 0.5 threaded ring.
· The optical axis central height is standardized at 25 mm from the bottom.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F513F

Teilenummer
F513F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

398.97 €

1 10 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung V-Nut und Kreuzrolle Arbeitsweg ±2 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Stiftloch-Halter, die Teilenummer ist F513F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F513F.

Technischer Support