Basis für die Umschaltung des Strahlengangs

Basis für die Umschaltung des Strahlengangs
[Features]
· Can be used for switching optical circuits by loading and sliding the Opt Station holder (reproducibility reference value: 10 seconds or so).
· The slide-position is fixed by magnet. As such there is no locking mechanism.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A55-20

Teilenummer
A55-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

209.19 €

1 9 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe(mm) 60 x 40 Oben montierbare Ausführung T-M3A,B,C,D

Sie befinden sich auf der Seite für Basis für die Umschaltung des Strahlengangs, die Teilenummer ist A55-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A55-20.

Technischer Support