Präzisions-Querbewegungs-Halter (□ 60-Modell)

Präzisions-Querbewegungs-Halter (□ 60-Modell)
A holder with a through hole of ø25 mm that can support and fix various types of adapter, and finely adjust them in the YZ axes and Yzθyθz axes. Delivers both in terms of thinness and high precision movement.

[Features]
· V-groove rails and cross rollers are used for the guide. Boasts a thickness of just 16 mm (YZ part) and high precision movement.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F04-1
F04-1E
F04-1ER
F04-1H
F04-1HR
F04-1R
F04-3
F04-3E
F04-3ER
F04-3H
F04-3HR
F04-3R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFeinbewegungsmethode Schraubenpositionen Betrieb Stellachse

458.08 €

1 10 Arbeitstage 10EN 1,4125 äquiv.StandardausführungYZ-Achse

439.11 €

1 10 Arbeitstage 10Einstellschraube (P = 0,25 mm)StandardausführungYZ-Achse

439.11 €

1 10 Arbeitstage 10Einstellschraube (P = 0,25 mm)UmgekehrtYZ-Achse

458.08 €

1 10 Arbeitstage 10Feineinstellung Mikrometerschraube (P=0,25 mm)StandardausführungYZ-Achse

458.08 €

1 10 Arbeitstage 10Feineinstellung Mikrometerschraube (P=0,25 mm)UmgekehrtYZ-Achse

458.08 €

1 10 Arbeitstage 10EN 1,4125 äquiv.UmgekehrtYZ-Achse

592.53 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1,4125 äquiv.StandardausführungY-, Z-, θy-, θz-Achsen

573.56 €

1 9 Arbeitstage 10Einstellschraube (P = 0,25 mm)StandardausführungY-, Z-, θy-, θz-Achsen

573.56 €

1 9 Arbeitstage 10Einstellschraube (P = 0,25 mm)UmgekehrtY-, Z-, θy-, θz-Achsen

592.53 €

1 9 Arbeitstage 10Feineinstellung Mikrometerschraube (P=0,25 mm)StandardausführungY-, Z-, θy-, θz-Achsen

592.53 €

1 9 Arbeitstage 10Feineinstellung Mikrometerschraube (P=0,25 mm)UmgekehrtY-, Z-, θy-, θz-Achsen

592.53 €

1 9 Arbeitstage 10EN 1,4125 äquiv.UmgekehrtY-, Z-, θy-, θz-Achsen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe des Halters(mm) 38

Technischer Support