Irisblende

Irisblende
  • Sonderpreis
[Features]
· A holder with an iris diaphragm.
· The aperture diameter is variable from ø1.5 to ø27 mm.
· Rotate the aperture-adjustment knob (shared with the clamp) to fix.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F74-3N

Teilenummer
F74-3N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

209.89 €

146.92 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe des Halters(mm) 29

Sie befinden sich auf der Seite für Irisblende, die Teilenummer ist F74-3N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F74-3N.

Technischer Support