Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S05-25-1000E |
S05-25-405N |
S05-25-633E |
S05-30-1000E |
S05-50-633E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außen-Ø (φ) | Laserausführung | Wellenlängenbereich (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | YAG-Laser (1064 nm) | 1020~1080 | ||
114.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | Hablleiterlaser (405 mm) | 390~430 | ||
114.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | He-Ne Laser (633 nm) | 600~660 | ||
209.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | YAG-Laser (1064 nm) | 1020~1080 | ||
190.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 50 | He-Ne Laser (633 nm) | 600~660 |
Loading...
Beschichtung | Dielektrische Multilayer-Beschichtung | Werkstoff | BK7 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(φ)
Laserausführung
Wellenlängenbereich(nm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften