Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CHM08AK01 |
CHM08AK02 |
CHM08AK03 |
CHM08AK04 |
CHM08AK05 |
CHM08AK06 |
CHM08AK11 |
CHM08AK12 |
CHM08AK13 |
CHM08AK14 |
CHM08AK15 |
CHM08AK16 |
CHM11AK01 |
CHM11AK02 |
CHM11AK03 |
CHM11AK04 |
CHM11AK11 |
CHM11AK12 |
CHM11AK13 |
CHM11AK14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Ø (mm) | Größe (B x L1) (mm) | Geschlitzt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 6×5 | Ohne | ||
27.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 6×10 | Ohne | ||
27.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 12×5 | Ohne | ||
27.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 12×10 | Ohne | ||
30.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 16×5 | Ohne | ||
30.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 16 x 10 | Ohne | ||
28.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 6×5 | Verfügbar | ||
28.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 6×10 | Verfügbar | ||
28.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 12×5 | Verfügbar | ||
28.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 12×10 | Verfügbar | ||
31.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 16×5 | Verfügbar | ||
31.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 16 x 10 | Verfügbar | ||
30.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 11 | 8×6 | Ohne | ||
30.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 11 | 8×12 | Ohne | ||
30.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 11 | 16 x 6 | Ohne | ||
30.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 11 | 16×12 | Ohne | ||
31.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 11 | 8×6 | Verfügbar | ||
31.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | 11 | 8×12 | Verfügbar | ||
31.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 11 | 16 x 6 | Verfügbar | ||
31.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 11 | 16×12 | Verfügbar |
Loading...
Ausführung | Klaue | Werkstoff | Spezialedelstahl | Klinke, Spitzenform | Flache Form |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | kA | Klinke, Befestigung, Maß | Grundkörper, direkte Montage |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Ø(mm)
Größe (B x L1)(mm)
Geschlitzt
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften