Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SW-K2V
Teilenummer
|
---|
SW-K2V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of wire connections (Wire) | Indicator Lamp Type | Power Supply Voltage | Lead Wire Shape | Output Method | 2-color display | Lead Wire Length (m) | Lead Wire thickness (mm2) | Types of contact point | Load Voltage | Load Current | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | LED (Lights when ON) | NA | L-Shaped | - | NA | 1 | 0.2 | Non-Contact | VDC 10–30 | 5mA~20mA |
Loading...
Wiring Method | Cabtyre Code | Application | Standard | Type of Lead Wire | Oil Resistance |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Output Method
Ausführung
Number of wire connections(Wire)
Indicator Lamp Type
Power Supply Voltage
Lead Wire Shape
2-color display
Lead Wire Length(m)
Lead Wire thickness(mm2)
Types of contact point
Load Voltage
Load Current
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften