Metallhalterung I-förmiger Achsschenkel für SCA2 / JSC3 / USC / HCA

Metallhalterung I-förmiger Achsschenkel für SCA2 / JSC3 / USC / HCA
  • Mengenrabatt
Single knuckle for HCM Pins and retaining rings are not included in accessories.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S1-I-40
S1-I-50
S1-I-63
S1-I-80
S1-I-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße M
(mm)
Passender Rohrinnen-Ø (mm)

20.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M1440

20.53 €

1 6 Arbeitstage M1850

20.60 €

1 6 Arbeitstage M1863

36.23 €

1 6 Arbeitstage M2280

49.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M26100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Halterung Gelenklager mit Einfachgabel Befestigungsmethode Innengewinde Gewindesteigung(mm) 1.5
Werkstoff Gusseisen Mitgeliefertes Zubehör Mit Aufsatz Passende Zylinderserie SCA2, JSC3, USC und HCA

Technischer Support