Gelenklager mit Doppelnut für SCM

Gelenklager mit Doppelnut für SCM
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Double notched knuckle for SCA2, JSC3, USC, HCA. Pins and retaining rings are attached.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCM-Y-20
SCM-Y-25
SCM-Y-50
SCM-Y-80
SCM-Y-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße M
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
Werkstoff Passender Rohrinnen-Ø (mm)

16.11 €

1 6 Arbeitstage M8-Stahl20

15.59 €

9.20 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M101.25Stahl25, 32

24.65 €

1 6 Arbeitstage M181.5Gusseisen50, 63

36.66 €

1 6 Arbeitstage M221.5Gusseisen80

45.14 €

23.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M261.5Gusseisen100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Halterung Doppelt gekerbtes Gelenklager Befestigungsmethode Innengewinde Mitgeliefertes Zubehör Mit Aufsatz
Passende Zylinderserie SCM

Technischer Support