Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HP30D
Ausführung | Grundkörper | Informationen zum Greifen | Ausführung für parallelen Einsteckeinbau | Anzahl der Finger | 2 Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Form | Rechteckig | Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Offenes Maß L1(mm) | 29 |
Geschlossenes Maß L2(mm) | 20 | Umgebung, Anwendungen | Standard | Zusätzliche Funktionen | kA |
Hubregulierung | kA | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.25::0.9 | Grundwerkstoff | Guss |
Halterung | Ohne | Sensor | Ohne | Zylinderquerschnitt(cm²) | 7.2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Von Harmo gefertigtes Spannfutter, parallel, die Teilenummer ist HP30D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HP30D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften