Dichtungen für modulare Steckverbinder / MZB

Dichtungen für modulare Steckverbinder / MZB
  • Sonderpreis

Mit den Blockhalterungen von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Wenn Sie weitere Blockhalterungen in anderen Größen suchen, werfen Sie einen Blick auf unsere Onlineshop. Hier finden Sie sicher das Richtige für Sie.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MZB06
MZB061B
MZB062B
MZB12
MZB14
MZB16
MZB20
MZB22
MZB161B
MZB162B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhenmaß B1
(mm)
Breitenmaß B2
(mm)
Montagebohrung φ
(mm)
Montagemodell

5.00 €

1 10 Arbeitstage 41327MPG, MCP

5.49 €

1 10 Arbeitstage 7565-MPG, MCP

5.57 €

1 10 Arbeitstage 7580-MPG, MCP

4.98 €

1 12 Arbeitstage 413213MKR0804

4.74 €

2.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

413215MKR0806, MKR1206

4.98 €

1 12 Arbeitstage 413217MKR1208, MKR1408

4.96 €

1 5 Arbeitstage 413221MKR1210, MKR1410, MKR1810

4.95 €

1 12 Arbeitstage 413223MKR1412, MKR1812

5.46 €

1 10 Arbeitstage 5565-MPG, MCP

5.54 €

1 10 Arbeitstage 5580-MPG, MCP

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schnellkupplung, zugehörige Bauteile

Technischer Support