Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Haupteinheits-Form | Micro Switch Type | Anzahl der Anschlüsse | 3-Port | Anzahl der Schaltstellungen | Other |
---|---|---|---|---|---|
Schaltbetrieb | Rod, Arm | Rohranschluss, Ausführung | Rc | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 1/4 |
Rohrleitung, Ausführung und Richtung | Direct bottom | Nutzbare Querschnittfläche(mm2) | 31 | Betriebszustand, Halt | 2-position spring return |
Preventing of Raising Dust | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stangenhebel, Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften