Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BVU20-0606 |
BVU20-0808 |
BVU60-1010 |
BVU60-1212 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anschlussrohr-Ø | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Effektiver Querschnitt [Klassifizierung] (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | φ6 | 10.5 | Bis zu 15 | ||
16.43 € 8.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | φ8 | 20.5 | Bis zu 30 | ||
19.97 € 10.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | φ10 | 41 | Bis zu 50 | |
20.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | φ12 | 55.5 | Bis zu 60 |
Loading...
Form | Schnellkupplung, Ausführung | Anzahl der Anschlüsse | 2 Anschlüsse | Anzahl der Schaltstellungen | Schließer |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsmethode | Knopf | Rohranschluss, Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Betriebszustand, Halt | Halten |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anschlussrohr-Ø
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung](mm2)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften