Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BVM20-0806 |
BVM20-0808 |
BVM60-1210 |
BVM60-1212 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussrohr-Ø | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Effektiver Querschnitt [Klassifizierung] (mm2) | Verbindungsleitung, Durchmesser 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | φ8 | 12 | Bis zu 15 | φ6 | |
22.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | φ8 | 20.5 | Bis zu 30 | φ8 | ||
24.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | φ12 | 40 | Bis zu 40 | φ10 | ||
24.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | φ12 | 54 | Bis zu 60 | φ12 |
Loading...
Form | Schnellkupplung, Ausführung | Anzahl der Anschlüsse | 2 Anschlüsse | Anzahl der Schaltstellungen | Schließer |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsmethode | Knopf | Rohranschluss, Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Betriebszustand, Halt | Halten |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anschlussrohr-Ø
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung](mm2)
Verbindungsleitung, Durchmesser 2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften