Absperrventil, Kugelhahn, 10er-Serie ungleiche Durchmesser, gerade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BVG6-4

Teilenummer
BVG6-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.05 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Schnellkupplung, Ausführung Anzahl der Anschlüsse 2 Anschlüsse Anzahl der Schaltstellungen Schließer
Betriebsmethode Knopf Anschlussrohr-Ø φ6 Rohranschluss, Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung
Nutzbare Querschnittfläche(mm2) 3.8 Effektiver Querschnitt [Klassifizierung](mm2) Max. 5 Betriebszustand, Halt Halten
Verbindungsleitung, Durchmesser 2 φ4

Sie befinden sich auf der Seite für Absperrventil, Kugelhahn, 10er-Serie ungleiche Durchmesser, gerade, die Teilenummer ist BVG6-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BVG6-4.

Technischer Support