Absperrventil, Kugelhahn, 10er-Serie Verbindungs-Schott, gerade

Absperrventil, Kugelhahn, 10er-Serie Verbindungs-Schott, gerade
  • Mengenrabatt
[Features]
· Capable of opening and closing air pressure inlet to equipment.
· Effective sectional area is kept according to the size of the tube used.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BVM6-4
BVM6-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung]
(mm2)
Verbindungsleitung, Durchmesser 2

13.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.8Max. 5φ4

13.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.3Bis zu 15φ6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Schnellkupplung, Ausführung Anzahl der Anschlüsse 2 Anschlüsse Anzahl der Schaltstellungen Schließer
Betriebsmethode Knopf Anschlussrohr-Ø φ6 Rohranschluss, Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung
Betriebszustand, Halt Halten

Technischer Support