Überwurfmutter für Klemmverschraubungen / NKN□□ / Messing

Überwurfmutter für Klemmverschraubungen / NKN□□ / Messing
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm



Mit den Muttern von NIHON PISCO werden verschiedene Komponenten oder Bauteile fest miteinander verbunden. Die Muttern haben einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKN4
NKN6
NKN8
NKN10
NKN12
NKN16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)

0.89 €

10 10 Arbeitstage 4

0.89 €

0.67 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

6

1.02 €

0.57 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

8

1.40 €

10 10 Arbeitstage 10

1.46 €

10 10 Arbeitstage 12

2.30 €

10 10 Arbeitstage 16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Dazugehörige Komponenten Ausführung (zugehörige Bauteile) Befestigungsmutter Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA

Technischer Support