• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Für Korrosionsbeständigkeit: SUS316-Befestigungsstücke, Abzweigmuffen

Für Korrosionsbeständigkeit: SUS316-Befestigungsstücke, Abzweigmuffen
  • Mengenrabatt

All parts made of SUS316 for excellent corrosion resistance. * The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NSD0420-01
NSD0420-02
NSD0425-01
NSD0425-02
NSD0640-01
NSD0640-02
NSD0640-03
NSD0860-01
NSD0860-02
NSD0860-03
NSD1075-02
NSD1075-03
NSD1075-04
NSD1080-02
NSD1080-03
NSD1080-04
NSD1210-02
NSD1210-03
NSD1210-04
NSD1290-02
NSD1290-03
NSD1290-04
NSD1613-03
NSD1613-04
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø Außen-Ø für passende Rohre.
(mm)
Passende Rohrinnen-Ø
(mm)

26.66 €

8 Arbeitstage 1/842

30.86 €

8 Arbeitstage 1/442

26.60 €

8 Arbeitstage 1/842.5

30.99 €

8 Arbeitstage 1/442.5

26.29 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1/864

27.91 €

8 Arbeitstage 1/464

31.93 €

8 Arbeitstage 3/864

32.12 €

8 Arbeitstage 1/886

31.05 €

8 Arbeitstage 1/486

35.12 €

8 Arbeitstage 3/886

44.35 €

8 Arbeitstage 1/4107.5

44.41 €

8 Arbeitstage 3/8107.5

49.11 €

8 Arbeitstage 1/2107.5

44.61 €

8 Arbeitstage 1/4108

44.62 €

8 Arbeitstage 3/8108

49.26 €

8 Arbeitstage 1/2108

44.64 €

8 Arbeitstage 1/41210

44.64 €

8 Arbeitstage 3/81210

50.42 €

8 Arbeitstage 1/21210

44.42 €

8 Arbeitstage 1/4129

44.75 €

8 Arbeitstage 3/8129

50.24 €

8 Arbeitstage 1/2129

52.85 €

8 Arbeitstage 3/81613

59.09 €

8 Arbeitstage 1/21613

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungszweiganschluss Gewinde-Leitung-Mehrpunktverbindungsform T-Verzweigung Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung kA Mit Schraube R Dichtungsspezifikationen, Gewindeteil Standardspezifikationen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support