Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / NSMF / Edelstahl A4 / Anzugsverschraubung, Innengewinde, gerade / Schottverbinder / Innengewinde

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / NSMF / Edelstahl A4 / Anzugsverschraubung, Innengewinde, gerade / Schottverbinder / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] -0.095-1 mm | 0.02 - 16 mm, / , [Anschluss Gewinde] Rc



Mit den Rohrverbindern von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverbinder weisen einen Außendurchmesser von bis0.095bis1 mm oder 0.02 bis 16 mm auf. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NSMF0420-01
NSMF0420-02
NSMF0425-01
NSMF0425-02
NSMF0640-01
NSMF0640-02
NSMF0640-03
NSMF0860-01
NSMF0860-03
NSMF1/2-02
NSMF1/2-03
NSMF1/2-04
NSMF1/4-01
NSMF1/4-02
NSMF1/4-03
NSMF3/8-01
NSMF3/8-02
NSMF3/8-03
NSMF3/8-04
NSMF1075-01
NSMF1075-02
NSMF1075-03
NSMF1075-04
NSMF1080-01
NSMF1080-02
NSMF1080-03
NSMF1210-02
NSMF1210-03
NSMF1210-04
NSMF1290-02
NSMF1290-04
NSMF1613-03
NSMF1613-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (Gewinde) Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)
Durchmesser (innen, Rohr)
(mm)

22.22 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1/842

24.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/442

22.22 €

1 5 Arbeitstage 1/842.5

24.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/442.5

24.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/864

21.98 €

15.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/464

27.92 €

1 10 Arbeitstage 3/864

28.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/886

31.87 €

1 10 Arbeitstage 3/886

42.83 €

1 10 Arbeitstage 1/412.79.56

42.83 €

1 10 Arbeitstage 3/812.79.56

47.49 €

1 10 Arbeitstage 1/212.79.56

24.31 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1/86.354.57

24.99 €

1 10 Arbeitstage 1/46.354.57

27.58 €

1 10 Arbeitstage 3/86.354.57

39.53 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1/89.536.99

39.53 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1/49.536.99

40.12 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3/89.536.99

45.41 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1/29.536.99

40.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/8107.5

40.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/4107.5

40.63 €

1 10 Arbeitstage 3/8107.5

46.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/2107.5

40.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1/8108

40.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/4108

40.62 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3/8108

43.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/41210

43.51 €

1 10 Arbeitstage 3/81210

48.33 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1/21210

43.56 €

1 10 Arbeitstage 1/4129

48.35 €

1 10 Arbeitstage 1/2129

65.55 €

1 10 Arbeitstage 3/81613

71.23 €

1 10 Arbeitstage 1/21613

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Schraube⇔Leitungsanschluss Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) Schottverschraubung mit Innengewinde, gerade Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung kA Ausführung (Gewinde, außen) Rc

Technischer Support